Descrição do módulo
O módulo de software MOVIKIT® SimpleBinaryPositioning Drive permite um posicionamento relativo e absoluto, uma operação manual e um modo de referenciamento por meio de 4 entradas digitais.
Dependendo do modo de operação selecionado, pode ser conectado um came de referência. Caso contrário, o referenciamento deve ser feito no modo manual ou sem um came de referência. A mensagem de retorno é fornecida por meio de duas saídas digitais ou, com o MOVIDRIVE® Technology, por meio de cinco saídas separadas. Operação linear e operação do módulo são possíveis aqui.