Descripción del módulo

El módulo de software MOVIKIT® SimpleBinaryPositioning Drive permite el posicionamiento relativo y absoluto, el modo manual y el modo de referenciación mediante 4 entradas binarias.
Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado, se puede conectar una leva de referencia; en los demás casos, la referenciación se debe realizar en el funcionamiento manual o sin leva de referencia. La señal de retorno se realiza mediante dos salidas binarias o, en el caso de MOVIDRIVE® Technology, mediante cinco salidas aparte. El modo lineal y el funcionamiento Modulo son posible aquí.