Eingang

Einheit

MDR60A-....-503..

Baugröße

2

Typ

0150

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 380 – 500

Nennstrom AC INetz

A

29

Nennleistung PN

kW

15

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

nein

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder