Zwischenkreisanschluss

Einheit

MDR60A-....-503..

Baugröße

2

Typ

0150

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

Zwischenkreis-Nennstrom IZK_nennDer Zwischenkreis-Nennstrom ist definiert bei cosφ = 0.82.

A

35

maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK_max

A

DC 53

Überlastfähigkeit

–

150 % IN: max. 60 s

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder