X21: Digitalausgänge
Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (Freilaufdiode) vorsehen.
MDR60A-0150-503-00 | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Ausführung | Typ 2 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Signalpegel | "0" = 0 V, "1" = +24 V |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Anschlusskontakte X3 | |
X3:4 | Meldung "Betriebsbereit" |