X3: Digitaleingänge
MDR60A-0150-503-00 | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Ausführung | Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Innenwiderstand | RI≈3.0 kΩ, IE≈10 mA |
Signalpegel | +13 V – +30 V = "1" = Kontakt geschlossen |
minimale Sperrzeit | 1.5 ms |
Anschlusskontakte X3 | |
X3:3 | Sperreingang |