Ermittlung der maximalen Netzzuleitungslänge

Bei der Ermittlung der maximalen Netzzuleitungslänge ist das Punktesystem zu berücksichtigen. Die entsprechenden Punktwerte entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Addieren Sie die Punkte der angeschlossenen Geräte und entnehmen Sie die daraus resultierende Leitungslänge der Punktetabelle.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beinhalten bereits die Trafoinduktivität und die Netzdrossel. Beachten Sie, dass die maximale Punktzahl von 14 nicht überschritten werden darf.

Punktesystem MOVIDRIVE® system/technology

MOVIDRIVE® system/technology MDX9.A..

Baugröße

Punkte

0040

1

1

0055 – 0070

2

1

0095

2

2

0125 – 0160

3

2

0240 – 0320

4

4

0460

5

8

0620 – 0750

5

10

0910

6

12

Punktesystem MOVITRAC® advanced

MOVITRAC® advanced MCX9.A..

Baugröße

Punkte

0070 – 0095

0L

1

0125 – 0160

0L

2

0240

3

2

0320 – 0460

4

6

0620

5

8

0750 – 0910

5

10

Punktesystem MOVIDRIVE® modular

MOVIDRIVE® modular MDP90A..

Baugröße

Punkte

0100

1

4

0250

2

10

0500

3

12

Punktesystem

Punkte

Maximal zulässige Länge in m

 

 

bei 400 V

bei 500 V

14

140

0

13

170

70

12

200

70

11

280

100

10

420

200

9

550

300

8

700

500

7

1000

600

1 – 6

1000

800