Netzsicherungen und Leistungsschutzschalter
Netzsicherungen und Leitungsschutzschalter dienen zur Absicherung der Netzzuleitung. Alternativ kann auch ein Motorschutzschalter eingesetzt werden. Verwenden Sie für die Absicherung Sicherungen, Leitungsschutzschalter oder Motorschutzschalter mit folgender Charakteristik:
Typklasse | Voraussetzung |
|---|---|
Schmelzsicherungen der Betriebsklassen gL, gG | Nennspannung ≥ Netznennspannung |
Leitungsschutzschalter der Charakteristik B, C, D | Nennspannung ≥ Netznennspannung |
Motorschutzschalter | Nennspannung ≥ Netznennspannung |
Wählen Sie den Bemessungsstrom der Absicherung nach der Tabelle im Kapitel Empfohlener Querschnitt bei Nennbetrieb.
Falls eine Projektierung vorliegt, können eventuell kleinere Bemessungsströme für die Absicherung gewählt werden:
- Die SEW-Workbench ermittelt den effektiven Strombedarf für die Applikation. Wählen Sie den Bemessungsstrom der Absicherung mindestens 10 % höher als die Angabe "Netzversorgung: berechneter effektiver Strom".
- Wenn ein Motor bereits zugeordnet wurde, aber keine SEW-Workbench-Berechnung vorliegt, wählen Sie den Bemessungsstrom der Absicherung mindestens 10 % höher als den Motornennstrom.
Beachten Sie bei der Absicherung die länderspezifischen und anlagenspezifischen Vorschriften und, falls erforderlich, die Hinweise im Kapitel "UL-gerechte Installation".