Filtermodul MDF90B-..

Beispiel: MDF90B-0500-503-X-000

Produktname

MD

  • MD = MOVIDRIVE®

Gerätetyp

F

  • F = Filtermodul

Baureihe

90

  • 90 = Einsatz mit sinusförmiger Rückspeisung

Version

B

  • B = Versionsstand B

Leistungsklasse

0500

  • 0500 = 50 kW
  • 0750 = 75 kW

Anschluss-­Spannung

5

  • 5 = AC 380 – 500 V

EMV-Varianten des Leistungsteils

X

  • X = nicht relevant

Anzahl der Phasen

3

  • 3 = 3-phasige Anschlussart

Betriebsart

4

  • 4 = 4-Quadranten-Betrieb (mit Brems-Chopper)

Varianten

0

  • 0 = nicht relevant

Ausführungen

00

 

  • 00 = Standardausführung