Rückspeisemodule MDR9.B-..

Beispiel: MDR91B-0500-503-4-S00

Produktname

MD

  • MD = MOVIDRIVE®

Gerätetyp

R

  • R = Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung

Baureihe

91

  • 90 = Sinusförmige Rückspeisung
  • 91 = Blockförmige Rückspeisung

Version

B

  • B = Versionsstand B

Leistungsklasse

0500

  • 0500 = 50 kW
  • 0750 = 75 kW

Anschluss-­Spannung

5

  • 5 = AC 380 – 500 V

EMV-Varianten des Leistungsteils

0

  • 0 = Grundentstörung integriert

Anzahl der Phasen

3

  • 3 = 3-phasige Anschlussart

Betriebsart

4

  • 4 = 4-Quadranten-Betrieb (mit Brems-Chopper)

Varianten

0

  • 0 = nicht relevant
  • S = Ansteuerung über MOVI-C® CONTROLLER

Ausführungen

00

 

  • 00 = Standardausführung

Optionen

 

 

  • /L = Lackierte Leiterplatten