Filtermodul MDF90B-..

Darstellung

Klemme

Anschluss

Kurzbeschreibung

X1:1

L1

Netzanschluss

X1:2

L2

X1:3

L3

PE

Schutzleiteranschluss

X4:+UZ

+UZ

Zwischenkreisanschluss

X4:-UZ

-UZ

PE

Schutzleiteranschluss

X5:24 V

24V_in

DC 24-V-Spannungsversorgung

X5:GND

GND

X12:L1

L1_S

Netzspannungsabgriff von L1_S vom Rückspeisemodul

X12:L2

L2_S

Netzspannungsabgriff von L2_S vom Rückspeisemodul

X12:L3

L3_S

Netzspannungsabgriff von L3_S vom Rückspeisemodul

PE

Schutzleiteranschluss