Rückspeisemodul MDR9.B-..

Darstellung

Klemme

Anschluss

Kurzbeschreibung

X1:1

L1

Netzanschluss

X1:2

L2

X1:3

L3

PE

Schutzleiteranschluss

X3:+R

+R

Anschluss Bremswiderstand

X3:-R

-R

PE

Schutzleiteranschluss

X4:+UZ

+UZ

Zwischenkreisanschluss

X4:-UZ

-UZ

PE

Schutzleiteranschluss

X5:24 V

24V_in

DC 24-V-Spannungsversorgung

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

DC-24-V-Hilfsspannungsausgang

X7:2

-TEMP_R

Sensoreingang für Temperaturüberwachung des Bremswiderstands

X7:3

reserviert

X7:4

reserviert

X12:L1

L1_S

Netzspannungsabgriff von L1_S vom Filtermodul MDF90B
(nur MDR90B)

X12:L2

L2_S

Netzspannungsabgriff von L2_S vom Filtermodul MDF90B
(nur MDR90B)

X12:L3

L3_S

Netzspannungsabgriff von L3_S vom Filtermodul MDF90B
(nur MDR90B)

PE

Schutzleiteranschluss

X13:MCE

MCE

Main Contact Enable (MCE),

DC 24-V-Spannungsausgang zur Ansteuerung des Koppelrelais K1 für den Netzschütz K3

X13:GND

GND

Bezugspotenzial

X13:PCE

PCE

Pre Charge Enable (PCE)

Wenn Brücke PCE zu GND geöffnet, ist Vorladesperre aktiviert. Die Brücke ist bei Auslieferung angebracht.

X13:GND

GND

Bezugspotenzial

PE

Schutzleiteranschluss

X30 OUT

Systembus

X30 IN

X31

 

SEW-EURODRIVE-Service-Schnittstelle

X20:1

DI01

Digitaleingang: Anwahl FCB 58 Ein- und RückspeisebetriebDie hier angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar

X20:2

DI02

Digitaleingang: Fehlerreset1)

X20:3

DI03

Digitaleingang: Anwahl FCB 53 Vorladung halten1)

X20:4

DI04

Digitaleingang: Rückspeisefunktion sperren1)

X20:5

DI05

Digitaleingang: Hochsetzfunktion sperren1)

X20:6

DI06

Digitaleingang: keine Funktion

X20:7

GND

Bezugspotenzial

X20:8

24V_out

DC 24-V-Spannungsausgang

X21:1

DO00

Digitalausgang: Zwischenkreis bereit1)

X21:2

DO01

Digitalausgang: Vorladung aktiv1)

X21:3

DO02

Digitalausgang: keine Funktion

X21:4

DO03

Digitalausgang: Fehler1)

X21:5

GND

Bezugspotenzial