Leistungsdaten

Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung

Einheit

MDR90B-...-503-4-S00

Typ

0500

0750

Baugröße

 

4

Nennleistung PN

kW

50

75

Eingang

Netznennspannung (gemäß EN 50160) AC UNetz

V

3 × 380 – 500

Netznennstrom AC INetz

A

75

110

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 Hz ± 5 %

Anschluss X1

 

Schraube M10 × 18

max. 70 mm2

Anschluss PE

 

M10 × 18

Ausgang (Zwischenkreis)

Zwischenkreisnennspannung UNZK

V

DC 750 V bis DC 800 VDie Höhe der geregelten Zwischenkreis-Nennspannung ist abhängig von der Netznennspannung. Beachten Sie folgende Tabelle.

Zwischenkreisnennstrom DC INZK

A

67

100

Max. Zwischenkreisstrom DC IZK max

A

167

250

Überlastfähigkeit

250 % × PN: 1 s bei Spieldauer 10 s

Anschluss UZ-/UZ+

 

CU-Schienen

Schraube M8 × 20

Anschluss PE

 

Schraube M6 × 16

Brems-Chopper und Bremswiderstand

Minimaler Bremswiderstandswert RBWmin

Ω

3.6

Maximale Leistung Brems-Chopper

kW

250 % × PN

Mittlere generatorisch abführbare Leistung

kW

25 % × PN

Anschluss X3

Schraube M6 × 16

max. 35 mm2

PE

 

Schraube M6 × 16

Verbindung zum Filtermodul

Anschluss X12

 

Konfektioniertes Kabel liegt dem Filtermodul bei.

Allgemein

Leistungsaufnahme 24-V-Versorgung

W

110

Nennverlustleistung Leistungsteil

W

1200

1300

Zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

< 1

Mindestausschaltzeit für Netzaus

s

10

Masse

kg

21

21

Abmessungen

Breite

mm

210

Höhe

mm

424

Tiefe

mm

298

Netznennspannung UNetz

Zwischenkreis-Nennspannung UNZK

AC 380 V – 400 V

DC 750 V

AC 400 V – 480 V

DC 750 V – 800 V linear ansteigend

AC 480 V – 500 V

DC 800 V