Elektronikdaten – Signalklemmen

Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung MDR9_B-..

Klemme

Allgemeine Elektronikdaten

DC-24-V-SpannungsversorgungBeachten Sie den eingeschränkten Toleranzbereich

X5

DC 24 V -10 %, +20 %

Beachten Sie bei direkt versorgten DC-24-V-Bremsen den eingeschränkten Toleranzbereich von -0 % bis +10 %

Kontakte

X5

CU-Schienen

Auswertung des Temperaturfühlers am Bremswiderstand

X7:1

GND

X7:2

Sensoreingang für Temperaturüberwachung des Bremswiderstands.

  • Meldekontakt geschlossen: keine Übertemperatur.
  • Meldekontakt geöffnet: Übertemperatur.

Schließen Sie nur potenzialfreie Meldekontakte an.

X7:3/4

reserviert

Anschluss

X7

Steckverbinder

- 1 Ader: 0.25 – 0.5 mm2

Main Contact Enable (MCE)

X13:MCE

DC-24-V-Spannungsausgang, Imax = 1 A, interne Freilaufdiode enthalten

Pre Charge Enable (PCE)

X13:PCE

Wenn Brücke PCE zu GND geöffnet, ist Vorladesperre aktiviert.

Kurzzeitige Stromspitze beim Einschalten Imax = 4 A

Anschluss

X13

Steckverbinder

- 1 Ader: 0.25 – 2.5 mm2

- 2 Ader: 0.5 – 1 mm2 (Twin-AEH)2)

Digitaleingänge

Zykluszeit E/A

 

1 ms

Anzahl

 

5

Reaktionszeit

 

100 μs plus Zykluszeit

Belegung

X20:1 – 6

DI01 – DI06: festgelegte Funktionen siehe Kapitel "Klemmenbelegung" und "Schaltbilder"

X20:7

GND

X20:8

DC-24-V-Spannungsausgang, Imax = 50 mA

Anschluss

 

Steckverbinder

- 1 Ader: 0.25 – 2.5 mm2

- 2 Adern: 0.5 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH = Aderendhülsen

Schirmklemmen für Steuerleitungen vorhanden

Digitalausgänge

Zykluszeit E/A

 

1 ms

Anzahl

 

4

Reaktionszeit

 

175 μs plus Reaktionszeit

Ausgangsstrom

 

Imax = 50 mA

Kurzschluss-Schutz

 

Ja

Belegung

X21: 1 – 4

DO00 – DO03: festgelegte Funktionen siehe Klemmenbelegung und Schaltbild

X21: 5

GND

Anschluss

 

Steckverbinder

- 1 Ader: 0.25 – 2.5 mm2

- 2 Adern: 0.5 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)2)

Schirmklemmen für Steuerleitungen vorhanden