Leistungsdaten

Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung

Einheit

MDR91B-...-503-4-S00

Typ

0500

0750

Baugröße

 

4

Nennleistung PN

kW

50

75

Eingang

Netznennspannung (gemäß EN 50160) AC UNetz

V

3 × 380 – 500

Netznennstrom AC INetz

A

95

136

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 Hz ± 5 %

Anschluss X1

 

Schraube M10 × 18

max. 70 mm2

Anschluss PE

 

M10 × 18

Ausgang (Zwischenkreis)

Zwischenkreisnennspannung UNZK

V

DC 560

Zwischenkreisnennstrom DC INZK

A

112

168

Max. Zwischenkreisstrom DC IZK max

A

280

420

Überlastfähigkeit

250 % × PN: 1 s bei Spieldauer 10 s

Anschluss UZ-/UZ+

 

CU-Schienen

Schraube M8 × 20

Anschluss PE

 

Schraube M6 × 16

Brems-Chopper und Bremswiderstand

Minimaler Bremswiderstandswert RBWmin

Ω

3.6

Maximale Leistung Brems-Chopper

kW

250 % × PN

Mittlere generatorisch abführbare Leistung

kW

25 % × PN

Anschluss X3

Schraube M6 × 16

max. 35 mm2

PE

 

Schraube M6 × 16

Allgemein

Nennverlustleistung 24 V

W

110

Nennverlustleistung Leistungsteil

W

300

500

Zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

< 1

Mindestausschaltzeit für Netzaus

s

10

Masse

kg

21

Abmessungen

Breite

mm

210

Höhe

mm

424

Tiefe

mm

250