Informação geral

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

282

438

600

760

974

1160

1332

1693

Consumo de potência 24 V

W

30

15

20

Supressão de interferência

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

Pino M6

Pino M8

Pino M10

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

6.2

12

24.5