Chopper de frenagem
Unidade | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | ||||||
Tipo | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 13 | 9 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | |||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 22.6 | 32.7 | 44.4 | 53.8 | 65.4 | 78.5 | 104 | 124 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência contínua do chopper de frenagem | |||||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M8 | Pino M10 | ||||||