Información general
Unidad | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | ||||||
Modelo | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 282 | 438 | 600 | 760 | 974 | 1160 | 1332 | 1693 |
Consumo de potencia 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||||
Supresión de interferencias | – | Supresión de interferencias integrada | |||||||
Conexión PE | – | Perno M6 | Perno M8 | Perno M10 | |||||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | 1/min | 1 | |||||||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | |||||||
Masa | kg | 6.2 | 12 | 24.5 | |||||