Opcionais de segurança CSO/CSB/CSL/CSS
Além da função STO, os opcionais de segurança MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS oferecem outras funções dos componentes de segurança de acordo com a EN IEC 61800-5-2.
MOVISAFE® .../CSO/... | MOVISAFE® .../CSB/... | MOVISAFE® .../CSL/... | MOVISAFE® .../CSS/... | |
|---|---|---|---|---|
Entradas seguras | – | 4 | 4 | 4 |
Saídas seguras | – | – | 1 | 1 |
Funções de parada seguras | STO | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t, SS1-r |
Funções de movimento seguras | – | – | SS1-r, SLS, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSM, SSR, SDI, SLA |
Funções de posição seguras | – | – | – | SLI |
Outras funções | – | – | SBC, EDM | SBC, EDM |
Comunicação segura | – | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM |
Encoder de segurança | – | – | EI7C-FSEI7C-FS está disponível apenas para motores DR.71 – 132 e DRN71 – 132S. |
|
Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.