Seção transversal recomendada em operação nominal

A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.

A SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais dos cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:

  • Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
  • Os cabos são colocados em eletrodutos de acordo com a norma IEC 60204-1 "instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C, acúmulo 1".

MCX91A-….-5.3..

Unidade

Tamanho

0S

0L

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Corrente nominal de rede CA Irede

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

6.3

8.6

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

Fusível/disjuntor

A

10

MCX91A-….-5.3..

Unidade

Tamanho

0L

3

4

5

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

0910

Corrente nominal de rede CA Irede

A

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

2.5

4

6

10

16

25

35

Fusível/disjuntor

A

16

25

32

50

63

80

100

MCX91A-….-5.3..

Unidade

Tamanho

6

7

8

1130

1490

1770

2200

2500

3000

3800

4700

5880

Corrente nominal de rede CA Irede

A

102

134

159

198

225

270

342

423

529

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

50

70

120

150

240

A rede de alimentação deve ser planejada de acordo com os requisitos específicos do projeto. Via de regra, a rede de alimentação é realizada por meio de condutores únicos colocados em paralelo.

Fusível/disjuntor

A

125

160

200

250

315

400

500

630

MCX91A-….-2.3..

Unidade

Tamanho

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

Corrente nominal de rede CA Irede

A

1.5

2.3

3.1

3.8

5

6.3

8.4

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

Fusível/disjuntor

A

10

MCX91A-….-2.3..

Unidade

Tamanho

0L

3

4

5

6

0140

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Corrente nominal de rede CA Irede

A

12.6

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

2.5

6

10

16

35

50

Fusível/disjuntor

A

16

24

32

50

63

100

125

MCX91A-….-2.1..

Unidade

Tamanho

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

0110

Corrente nominal de rede CA Irede

A

5.1

7

8.8

10.9

14.8

16

21.4

24.9

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

4

Fusível/disjuntor

A

10

16

20

25

INFORMAÇÃO

Seção transversal recomendada
As informações são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento preciso de projeto do cabo de alimentação dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.

INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
  • Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
  • Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.

INFORMAÇÃO

Utilização de um disjuntor de corrente de irregularidade
Se a aplicação de um disjuntor diferencial de corrente de irregularidade não estiver estipulada em termos normativos, a SEW‑EURODRIVE recomenda que esse tipo de disjuntor não seja utilizado. As correntes de fuga à terra causadas pelas capacitâncias dos cabos podem causar disparos errôneos.