Sección transversal recomendada en el funcionamiento nominal

La sección del cable de alimentación de la red debe dimensionarse en función de la corriente nominal de la red IRed.

SEW‑EURODRIVE sugiere las siguientes secciones de cable. Dichas secciones de cable son válidas si se cumplen las siguientes condiciones:

  • Los conductores son de cobre con aislamiento de PVC, temperatura de funcionamiento 70 °C.
  • Los cables se colocan en conductos de cables según la norma IEC 60204-1, tipo de tendido C, a 40 °C de temperatura ambiente, acumulación 1.

MCX91A-….-5.3..

Unidad

Tamaño

0S

0L

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Corriente nominal de red CA IRed

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

6.3

8.6

Cable de alimentación de la red L1/L2/L3

mm2

1.5

Fusible/Interruptor automático

A

10

MCX91A-….-5.3..

Unidad

Tamaño

0L

3

4

5

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

0910

Corriente nominal de red CA IRed

A

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

Cable de alimentación de la red L1/L2/L3

mm2

2.5

4

6

10

16

25

35

Fusible/Interruptor automático

A

16

25

32

50

63

80

100

MCX91A-….-5.3..

Unidad

Tamaño

6

7

8

1130

1490

1770

2200

2500

3000

3800

4700

5880

Corriente nominal de red CA IRed

A

102

134

159

198

225

270

342

423

529

Cable de alimentación de la red L1/L2/L3

mm2

50

70

120

150

240

El cable de alimentación de red debe proyectarse en función de los requisitos específicos del proyecto. Por norma general, el cable de alimentación de red se ejecuta mediante conductores individuales tendidos en paralelo.

Fusible/Interruptor automático

A

125

160

200

250

315

400

500

630

MCX91A-….-2.3..

Unidad

Tamaño

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

Corriente nominal de red CA IRed

A

1.5

2.3

3.1

3.8

5

6.3

8.4

Cable de alimentación de la red L1/L2/L3

mm2

1.5

Fusible/Interruptor automático

A

10

MCX91A-….-2.3..

Unidad

Tamaño

0L

3

4

5

6

0140

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Corriente nominal de red CA IRed

A

12.6

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Cable de alimentación de la red L1/L2/L3

mm2

2.5

6

10

16

35

50

Fusible/Interruptor automático

A

16

24

32

50

63

100

125

MCX91A-….-2.1..

Unidad

Tamaño

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

0110

Corriente nominal de red CA IRed

A

5.1

7

8.8

10.9

14.8

16

21.4

24.9

Cable de alimentación de la red L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

4

Fusible/Interruptor automático

A

10

16

20

25

AVISO

Sección transversal recomendada
Los datos son sólo recomendaciones. No sustituyen a la planificación precisa del proyecto del cable de alimentación en función de la aplicación específica y teniendo en cuenta la normativa aplicable.

AVISO

Fusible del cable de alimentación de la red
  • Asegure el cable de alimentación de la red con fusibles adecuados.
  • Al seleccionar el cable de alimentación de la red, asegúrese de que la sección seleccionada esté dentro del rango de las secciones conectables de las bornas de conexión.

AVISO

Uso de un interruptor diferencial
Si la normativa no exige obligatoriamente el uso de un interruptor diferencial, SEW‑EURODRIVE recomienda no utilizarlo. Las corrientes de fuga producidas por la capacidad del cable pueden provocar disparos erróneos.