Selección de una función parcial de seguridad a través de la comunicación segura
Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
STO | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 × T_Sys + 1 ms |
SOS | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys |
SS1-r | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 x T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
SS1-t | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 x T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 |
SS2-t | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
SLS | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Inicio/SSx-r retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0
|
SDI | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + TSys |
SSR | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + Retardo de vigilancia t2 (8706.53) |
SLI | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys |