Selección de una función parcial de seguridad a través de una entrada binaria segura

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

STO

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + 1 ms

SOS

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys

SS1-r

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulsoCon vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 t3 (8706.11) + 1 ms

SS1-t

(T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15) + 1 ms

SS2-t

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

SLS

T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Inicio/SSx-r retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.28)

  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 0
  • v_Start = Velocidad máximaVelocidad máxima (8707.1) u otra velocidad SLS en el mismo sentido de actuación - velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = lineal
  • v_Start = Velocidad real - velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = de jerk limitado
  • v_Start = Velocidad real + offset de velocidad SLS v (8706.36) - velocidad límite (8706.24)

SSR

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + Retardo de vigilancia t2 (8706.53)

SDI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys

SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys