Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamaño

0L

3

Modelo

0070

0093

0140

0213

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

24

13

Potencia continua freno chopper

kW

2.8

3.7

5.6

8.5

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua de freno chopper

Contactos de conexión X2

Conector enchufable