Brems-Chopper
Einheit | MCX91A-....-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | |||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 24 | 13 | ||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 8.5 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Dauerleistung Brems-Chopper | |||
Anschlusskontakte X2 | – | ||||