Entrada
Unidad | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | ||||||
Modelo | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA | |||||||
Corriente nominal CA Ired | A | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 | 102 | 134 | 159 |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
Rectificador controlado | – | Sí | |||||||
Contactos de conexión X1 | – | Perno M8 | Perno M10 | ||||||