Entrada
Unidade | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | ||||||
Tipo | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 380 – 500 CA | |||||||
Corrente nominal CA Irede | A | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 | 102 | 134 | 159 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | |||||||
Retificador controlado | – | sim | |||||||
Contatos da conexão X1 | – | Pino M8 | Pino M10 | ||||||