Entrada
Unidad | MCX91A-...--2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | ||||
Modelo | 0055 | 0070 | 0093 | 0110El uso de una reactancia de red es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4... | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 1 × 200 – 240 CA | |||
Corriente nominal CA Ired | A | 14.8 | 16 | 20 | 20.7 |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Rectificador controlado | – | Sí (circuito de precarga) | |||
Contactos de conexión X1 | – | ||||