Resumen de las opciones de seguridad
Para la unidad, se pueden configurar 4 opciones de seguridad.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSO
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSO está disponible la función parcial de seguridad STO a través de bornas.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSB
- 4 entradas binarias seguras
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t a través de comunicación segura y entradas binarias seguras.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSL
- 4 entradas binarias seguras
- 1 salida binaria segura de 2 canales
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSL están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t a través de comunicación segura y entradas binarias seguras. Para la vigilancia de movimiento están disponibles, por ejemplo, las funciones parciales de seguridad SLS y SDI a través del encoder integrado EI7C FS.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSS
- 4 entradas binarias seguras
- 1 salida binaria segura de 2 canales
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSS están disponibles las funciones parciales de seguridad SBC, STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder del motor seguro con MOVILINK® DDI, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SLA y SDI para la vigilancia de movimiento. El encoder integrado seguro EI7C FS también es compatible. Las funciones parciales de seguridad se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
- Para la comunicación segura están disponibles los protocolos de seguridad PROFIsafe, Safety over EtherCAT® y CIP Safety™.
La tecnología de seguridad de las opciones de seguridad MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS que se ha descrito se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:
- SIL 2 según EN 61800-5-2, EN 61508
- PL d según EN ISO 13849-1
Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.