安全选件概览
该设备可配置4个安全选件。
- 安全选件MOVISAFE® CSO
- 安全选件MOVISAFE® CSO可通过端子提供安全子功能STO。
- 安全选件MOVISAFE® CSB
- 4个安全型数字量输入端
- 安全选件MOVISAFE® CSB可通过安全通讯和安全型数字量输入端提供安全子功能STO和SS1-t。
- 安全选件MOVISAFE® CSL
- 4个安全型数字量输入端
- 1个安全双通道数字量输出端
- 安全选件MOVISAFE® CSL可通过安全通讯和安全型数字量输入端提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。例如,安全子功能SLS和SDI可以通过内置编码器EI7C FS进行运动监控。
- 安全选件MOVISAFE® CSS
- 4个安全型数字量输入端
- 1个安全双通道数字量输出端
- 安全选件MOVISAFE® CSS可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。使用配有MOVILINK® DDI的安全电机编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SLA和SDI进行运动监控。也可以使用内置编码器EI7C FS。安全子功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
- 安全协议PROFIsafe、Safety over EtherCAT®和CIP Safety™可用于安全通讯。
本文档所介绍的安全选件MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS的安全技术按照以下安全要求进行了开发和测试。
- SIL 2(符合EN 61800-5-2、EN 61508标准)
- PL d(符合EN ISO 13849-1标准)
它通过了德国TÜV Rheinland技术监督协会的认证。您可向SEW-EURODRIVE公司索取TÜV认证证书的副本。