Datos técnicos

Reactancia de red

Unidad

ND0250-201

Ref. de pieza

18001424

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

1 × 200 – 240 CA

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente nominal IN

A

25

Inductancia nominal

mH

1.17

Pérdida nominal de potencia

W

27

Temperatura ambiente ϑU

°C

-10 – 40
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Borna roscada

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 16

Par de apriete
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

1.2 – 2

Contacto de conexión PE

mm

Conexión para conector plano 6.3 × 0.8

Índice de protección según EN 60529

 

IPXXA

Masa

kg

1.5