技术数据
电源扼流圈 | 单位 | ND0250-201 |
|---|---|---|
部件号 | – | 18001424 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 1 × AC 200 – 240 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
额定电流I额定 | A | 25 |
额定电感 | mH | 1.17 |
额定功率损耗 | W | 27 |
环境温度ϑ环境 | °C | -10 ~ 40 |
连接触点 | – | 螺钉型接线端子 |
截面 | mm2 | 0.2 – 16 |
拧紧扭矩 | Nm | 1.2 – 2 |
PE连接触点 | mm | 6.3 × 0.8扁插头的接线片 |
防护等级,符合EN 60529标准 |
| IPXXA |
质量 | kg | 1.5 |