Funcionamiento sin puesta en marcha

Motor

En el estado de entrega, el variador está ajustado para el funcionamiento de un motor según la indicación "Potencia del motor ASM PMot" (corresponde a la indicación P(ASM) en la placa de características del variador).

En el software de ingeniería MOVISUITE®, este preajuste del conjunto de accionamiento recibe la denominación "SmartDrive".

Bornas de señal

Si un variador se entrega sin módulo de software MOVIKIT®, tienen validez las siguientes funciones de borna preasignadas:

Entradas binarias

DI01

FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro positivo

DI02

FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro negativo

DI03

Consigna fija de velocidad bit 0

DI04

Consigna fija de velocidad bit 1

DI05

Reset del fallo

DI06

Sin función

Entradas digitales/salidas digitales configurables

DIO01

Ninguna función (ajustada como entrada)

DIO02

Ninguna función (ajustada como entrada)

Salidas binarias

DB00

Salida del freno

DOR (Salida digital de freno)

Sin función

Entrada analógica y entrada/salida analógica configurable

AI1

Función: Entrada 0 – 10 V

AIO2

Sin función