不调试即运行

电机

交付时,变频器设置为根据规范“电机功率ASM P电机”(对应于变频器铭牌上的规范P(ASM))来运行电机。

在工程设计软件MOVISUITE®中,这种驱动机构的预设被称为“SmartDrive”。

信号端子

如果变频器交付时没有软件模块MOVIKIT®,则可以使用以下预分配的端子功能:

数字量输入端

DI01

FCB 05 – 正旋转方向固定设定值

DI02

FCB 05 – 负旋转方向固定设定值

DI03

速度固定设定值位0

DI04

速度固定设定值位1

DI05

故障复位

DI06

无功能

可配置的数字量输入端/数字量输出端

DIO01

无功能(已设置为输入端)

DIO02

无功能(已设置为输入端)

数字量输出端

DB00

制动输出端

DOR

无功能

模拟量输入端和可配置的模拟量输入端/模拟量输出端

AI1

功能:输入端0 ~ 10 V

AIO2

无功能