Datos técnicos generales

Inmunidad a interferencias

conforme a EN 61800-3; 2.º entorno

Emisión de interferencias

Clase de valor límite C2 según EN 61800-3.

A partir del tamaño 4, se requiere un filtro de red para la clase de valor límite C2.

Mediante medidas correspondientes se puede mejorar el grado de supresión de interferencias.

Encontrará más información al respecto en el capítulo Instalación conforme a CEM según EN 61800-3.

Temperatura ambiente ϑU

-10 – 40 °C sin reducción de potencia (tamaños 0S y 0L)

0 – 40 °C sin reducción de potencia (tamaños 3 – 8)

40 – 55 °C con reducción de potencia

Encontrará más información en el capítulo "Planificación de proyecto" > "Selección de un variador" > Factores que reducen la potencia.

Tipo de refrigeración

Convección natural:

  • MCX91A-0010 – 0025-5E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E1..

Convección forzada mediante ventilador instalado con conmutación en función de la temperatura (encendido – a temperatura del disipador 44 °C / apagado – a temperatura del disipador 40 °C):

  • MCX91A-0032-5E3.. – MCX91A-0160-5E3..
  • MCX91A-0034-2E3.. – MCX91A-0140-2E3..
  • MCX91A-0034-2E1.. – MCX91A-0110-2E1..

Convección forzada mediante ventilador instalado de velocidad regulada en función de la temperatura:

  • A partir del tamaño 3

Corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito no afectada es de 65 kA según EN 61800-5-1.

Grado de protección

Tamaños 0S, 0L, 3 y 4: IP20 según EN 60529, sólo con conectores de potencia enchufados para corriente y motor

Tamaño 5 – 8: IP10 según EN 60529 (IP20 opcionalmente) con las cubiertas correspondientes

Clase de contaminación

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

III según IEC 60664-1

Altitud de instalación sobre el nivel de mar:

Para h ≤ 1000 m no se aplican restricciones.

Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1000 m hasta máx. 3800 m: reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.