Dados técnicos gerais
Imunidade a interferências | atende à norma EN 61800-3; 2. Ambiente |
Emissão de interferências | Classe de valor limite C2 conforme EN 61800-3. A partir do tamanho 4, é necessário um filtro de rede para a classe de valor limite C2. Com medidas apropriadas, o nível de supressão de interferência pode ser melhorado. Mais informações sobre isso podem ser encontradas no capítulo Instalação conforme EMC de acordo com a norma EN 61800-3. |
Temperatura ambiente ϑU | -10 – 40 °C sem redução de potência (tamanho 0S e 0L) 0 – 40 °C sem redução de potência (tamanhos 3 – 8) 40 – 55 °C com redução de potência Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Planejamento de projeto" > "Seleção de um conversor" > Fatores que reduzem a potência. |
Tipo de refrigeração | Convecção natural:
Convecção forçada por ventilador integrado dependente da temperatura (ligado – na temperatura do dissipador de calor 44 °C/desligado – na temperatura do dissipador de calor 40 °C):
Convecção forçada por ventilador integrado com controle de rotação dependente da temperatura:
|
Corrente de curto-circuito | A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 65 kA. |
Grau de proteção | Tamanhos 0S, 0L, 3 e 4: IP20 conforme EN 60529, apenas com controladores de potência conectados à rede elétrica e motor Tamanhos 5 – 8: IP10 conforme a EN 60529 (IP20 opcional) com as tampas apropriadas |
Classe de impurezas | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III conforme a IEC 60664-1 |
Altitude de instalação acima do nível do mar: | Com a ≤ 1000 m não há restrições. Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
|