Brems-Chopper

Einheit

MCX91A-...-5E3-4..

Baugröße

0L

3

Typ

0070

0095

0125

0160

0240

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

42

24

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

4.8

6.6

8.7

11.1

16.8

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Dauerleistung Brems-Chopper

Anschlusskontakte X2

Steckverbinder