Chopper de frenagem
Unidade | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | 3 | ||||
Tipo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 42 | 24 | |||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência contínua do chopper de frenagem | ||||
Contatos da conexão X2 | – | |||||