Alle Umrichter

Klemme

Kontakt

Funktion

X5:24V

24V_in

DC-24-V-Versorgungsspannung

X5:GND

GND

Bezugspotenzial

DB0/DB00

DB00

Bremsenansteuerung

X10:GND

GND

Bezugspotenzial

X10:TF1

TF1

Temperaturfühler Eingang

X10:GND

GND

Temperaturfühler Bezugspotenzial

X20:1

DI01

Digitaleingang 1

X20:2

DI02

Digitaleingang 2

X20:3

DI03

Digitaleingang 3

X20:4

DI04

Digitaleingang 4

X20:5

DI05

Digitaleingang 5

X20:6

DI06

Digitaleingang 6

X20:7

VO24

DC-24-V-Spannungsausgang

X20:8

GND

Bezugspotenzial

X20:9

DIO01

digitaler Ein-/Ausgang

X20:10

DIO02

digitaler Ein-/Ausgang

X22:1

DOR-C

gemeinsamer Relaiskontakt

X22:2

DOR-NO

Schließerkontakt

X22:3

DOR-NC

Öffnerkontakt

X23:1

REF1

+10-V-Referenzspannungsausgang

X23:2

AI1

Analogeingang Spannung oder Strom (Umschaltung über S4)

X23:3

GND

Bezugspotenzial

X23:4

AIO1

Analogein- oder Analogausgang