Todos os conversores

Borne

Contato

Função

X5:24V

24V_in

Tensão de alimentação de 24 VCC

X5:GND

GND

Potencial de referência

DB0/DB00

DB00

Sistema de controle do freio

X10:GND

GND

Potencial de referência

X10:TF1

TF1

Entrada do sensor de temperatura

X10:GND

GND

Potencial de referência do sensor de temperatura

X20:1

DI01

Entrada digital 1

X20:2

DI02

Entrada digital 2

X20:3

DI03

Entrada digital 3

X20:4

DI04

Entrada digital 4

X20:5

DI05

Entrada digital 5

X20:6

DI06

Entrada digital 6

X20:7

VO24

Saída de tensão de 24 VCC

X20:8

GND

Potencial de referência

X20:9

DIO01

Entrada/saída digital

X20:10

DIO02

Entrada/saída digital

X22:1

DOR-C

Contato à relé conjunto

X22:2

DOR-NO

Contato normalmente aberto

X22:3

DOR-NC

Contato normalmente fechado

X23:1

REF1

Saída da tensão de referência +10 V

X23:2

AI1

Tensão ou corrente da entrada analógica (comutação através de S4)

X23:3

GND

Potencial de referência

X23:4

AIO1

Entrada ou saída analógica