说明
通过该现场操作面板,可借助全文本显示屏便捷地显示上位控制器的客户特定的提示文本。此外,操作人员还可进行诊断和手动操作。
该现场操作面板带有一个带网关功能的迷你USB接口。通过该接口,可建立变频器与PC间的连接,以使用MOVISUITE®进行工程设计。
| CBG22A的特性:
|
现场操作面板CBG22A可以直接插在变频器上使用,也可以脱离变频器使用。门安装架COG11A可在操作面板或控制柜门上远程使用操作设备。在这种情况下,还需要UKS52A电缆。如果现场操作面板CBG22A直接插在变频器上,则无法使用手动操作。