Descripción
La unidad de manejo local posibilita con su display de texto completo una indicación confortable de textos de notas personalizados para el cliente. Además permite un diagnóstico y el funcionamiento manual por el operador.
La unidad de manejo local dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer una conexión entre el variador y un PC para la ingeniería con MOVISUITE®.
| Características de CBG22A:
|
El teclado local CBG22A puede utilizarse bien directamente encajado sobre el variador o bien por separado. Para utilizar el teclado por separado sobre un panel de mando o una puerta de armario, tiene a su disposición el marco de montaje de puerta COG11A. En este caso se requiere adicionalmente el cable UKS52A. Con el teclado local CBG22A encajado directamente sobre el variador no se puede utilizar el funcionamiento manual.