扭矩和转速精度的特性值
VFCPLUS不带编码器 | VFCPLUS带编码器 | |||
|---|---|---|---|---|
电机温度传感器 | ||||
无 | 带 | |||
计算出
| 取决于电机参数的精确度 提示:电机参数越精确,扭矩也越精确。为了提高扭矩精确度,请使用FCB25测量电机参数。 | |||
与FCB25的偏差 | < 5% M额定 | |||
常规偏差 | < 10%M额定 | |||
最大偏差如果n长期小于额定转速的20%。 | < 15% M额定 | < 25% M额定 | < 15% M额定 | |
不带电机温度传感器的CFC | 带电机温度传感器的CFC | |||
|---|---|---|---|---|
计算出 | 取决于 | 取决于 | ||
VFCPLUS不带编码器 | 所有带编码器的控制程序 | |||
|---|---|---|---|---|
计算出的 | 取决于 | 最大偏差: | ||