Valores característicos de precisión de velocidad y par

VFCPLUS sin encoder

VFCPLUS con encoder

Sonda térmica motor

Sin

Con

Exactitud
del par
calculado

 

En función de la exactitud de los parámetros de motor

NOTA: Cuanto más precisos son los parámetros de motor, tanto más preciso es el par. Para una exactitud más alta del par, realice la medición de los parámetros de motor con FCB25.

Desviación con FCB25

< 5 % MN

Desviación típica

< 10 % MN

Desviación máximaSi n permanentemente < 20 % velocidad nominal.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

CFC sin sonda térmica motor

CFC con sonda térmica motor

Exactitud
del par
calculado

En función de la exactitud
de los parámetros de motor y
de la temperatura de motor

En función de la exactitud
de los parámetros de motor,
desviación típica: < 5 % MN

VFCPLUS sin encoder

Todos los modos de regulación con encoder

Exactitud
de la velocidad
calculadaInexactitud estacionaria es la desviación del valor medio de la velocidad física exacta de la consigna de velocidad.

En función de la exactitud
de los parámetros de motor,
desviación típica: 0.2 × fDeslizamiento nominal.

Desviación máxima:
0.007 % ncons, 10-4 min-1