固件版本概览

固件版本

新的功能

V1.05

初始固件。

V2.05

  • 支持Safety over EtherCAT®安全协议。
  • 支持地址类型2的安全协议PROFIsafe (V2.6)。
  • 建立与安全选件CS..A的连接时的新身份验证机制(使用闪烁功能读取密钥存储器ID)。
  • 提高未来固件版本的向后兼容性。
  • 通过手持操纵器CBG21A实现“紧急操作”功能(安全选件的误失效)。

V3.02

支持CSA31A安全选件。

V4.02/V4.03

  • 如果安全通讯中断,则可以参数设定故障反应。
  • 新的安全子功能EDM。

V5.01

  • 如果设备未取下,则会发出警告。
  • 支持带MOVILINK® DDI的安全编码器。
  • EDM安全子功能中增加了故障反应“静音”。
  • 扩展了SOS安全子功能。