Versiones de firmware

Versión del firmware

Nuevas funciones

V1.05

Firmware inicial.

V2.05

  • Se soporta el protocolo de seguridad Safety over EtherCAT®.
  • Se soporta el protocolo de seguridad PROFIsafe (V2.6) con tipo de dirección 2.
  • Nuevo mecanismo de autenticación (lectura de ID de la memoria de claves mediante función de parpadeo) durante el establecimiento de una conexión con la opción de seguridad CS..A.
  • Mejora de la compatibilidad con versiones más antiguas en futuras versiones de firmware.
  • Función "Funcionamiento de emergencia" mediante teclado CBG21A (muting de fallo de la opción de seguridad).

V3.02

Se soporta la opción de seguridad CSA31A.

V4.02/V4.03

  • Si se interrumpe la comunicación segura, se puede parametrizar una respuesta en caso de fallo.
  • Nueva función parcial de seguridad EDM.

V5.01

  • Si no se acepta la unidad, se emite una advertencia.
  • Compatible con los encoders de seguridad con MOVILINK® DDI.
  • Se añade la respuesta en caso de fallo "Muting" a la función parcial de seguridad EDM.
  • Se ha ampliado la función parcial de seguridad SOS.