安全子功能STO

下表显示了安全子功能STO的技术数据。

安全数字量输入端F_STO_P1和F_STO_P2符合IEC 61131‑2标准中的类型3。

F_STO_P1和F_STO_P2的参考电位为STO_M(与端子X6:2连接)。

 

端子

技术数据

STO安全触点

X6

安全数字量输入端F_STO_P1、F_STO_P2的电气数据

 

最小

典型值

最大

输入电压范围

X6:1和X6:3

DC -3 V

DC 24 V

DC 30 V

输入端容量,相对于STO_M

 

300 pF

500 pF

输入端容量,相对于GND

 

300 pF

500 pF

DC 24 V时的功率消耗:

F_STO_P1

 

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

总和每个驱动装置始终需要300 mW的功率消耗。

 

300 mW

400 mW

接通时的输入电压 (STO)

 

DC 11 V

断路时的输入电压 (STO)

 

DC 5 V

外部安全控制器的允许漏电电流

 

1 mA

连接触点

 

插接头

- 1条导线:0.25 – 1.5 mm2

- 2条导线:0.25 ~ 0.5 mm2(Twin导线接头)

最大导线长度

 

30 m