Función parcial de seguridad STO

La tabla siguiente muestra los datos técnicos de la función parcial de seguridad STO.

Las entradas binarias seguras F_STO_P1 y F_STO_P2 corresponden al tipo 3 según IEC 61131-2.

El potencial de referencia para F_STO_P1 y F_STO_P2 es STO_M (contactar en borna X6:2).

 

Borna

Datos técnicos

Contacto de seguridad STO

X6

Datos eléctricos de las entradas binarias seguras F_STO_P1, F_STO_P2

 

mínimo

típico

máximo

Rango de tensión de entrada

X6:1 y X6:3

-3 V CC

24 V CC

30 V CC

Capacitancia de entrada contra STO_M

 

300 pF

500 pF

Capacitancia de entrada contra GND

 

300 pF

500 pF

Consumo de potencia con 24 V CC:

F_STO_P1

 

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

SumaCada unidad de accionamiento necesita siempre un consumo de potencia de 300 mW.

 

300 mW

400 mW

Tensión de entrada para estado ON (STO)

 

11 V CC

Tensión de entrada para estado OFF (STO)

 

5 V CC

Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo

 

1 mA

Contactos de conexión

 

Conector enchufable

- 1 conductor: 0.25 – 1.5 mm2

- 2 conductores: 0.25 – 0.5 mm2 (puntera de cable Twin)

Longitud máxima del cable

 

30 m