调试的概述

  • 调试安全选件MOVISAFE® CS..A前,注意“兼容性”一章中的固件关联性。
  • 如果设备已连接制动器,则必须在 [功能] > [驱动功能] 下的MOVISUITE®参数树中选择功能模块FCB 01输出级禁用。在FCB 01输出级禁用中,必须将参数在STO时关闭制动器设置为“开”。
  • 以下章节介绍了安全选件MOVISAFE® CS..A和安全子功能的附加调试过程。
  • 注意安装和运行MOVISUITE®的前提条件。
  • 1.2及以上版本的MOVISUITE®均支持安全选件MOVISAFE® CSB..A和CSS..A。
  • 2.20及以上版本的MOVISUITE®均支持安全选件MOVISAFE® CSA..A。
  • 安全子功能EDM由固件版本4.01及以上的安全选件、版本9.0及以上的基本单元固件和版本2.30及以上的MOVISUITE®支持。
  • MOVILINK® DDI的安全编码器从固件版本5.0x起由安全选件支持,从固件版本11.0起由基本单元支持,从固件版本2.50起由MOVISUITE®支持。
  • 注意不要同时使用系统中的MOVISAFE® F协议编辑器和参数设定工具Assist CS..。所使用的参数设定工具只能打开一次。
  • 对于安全子功能SS1-r、SS2-r、SS2-t、SOS、SDI、SLI、SLS、SSM、SSR、SLA、SCA、SLP和诊断功能SBT,需要使用安全编码器或安全编码器系统。
  • 如果要运行多个具备相同参数设定的相同类型的设备,则可以通过“导入/导出”功能对设备进行参数设定。注意,为此必须取下各个设备。
  • 当安全子功能SBC激活时,制动器仅通过所选的F-DO进行控制。安全型数字量输出端F-DO..还承担制动控制DB00的功能。在基本单元上无需额外使用DB00接头。可以使用SEW-EURODRIVE安全制动模块SBM作为用于制动器控制的安全执行器。如果两个F-DO都被参数设定为安全子功能SBC,那么用户只能将它们用于同一驱动机构的制动器,因为安全制动测试 (SBT) 对第2个制动器不起作用。
  • 所有可设置的参数值都有最小值和最大值限制。将鼠标悬停在相应参数上,即可在MOVISUITE®中查看极限值。