Informações gerais sobre a colocação em operação
- Antes da colocação em operação do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A, observar as dependências do firmware no capítulo "Compatibilidade".
- Se um freio estiver conectado à unidade, o módulo funcional FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída deve ser selecionado na árvore de parâmetros do MOVISUITE® em [Funções] > [Funções de acionamento]. No FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída, o parâmetro Aplicar freio em STO deve ser ajustado para "Ligado".
- Os capítulos seguintes descrevem o procedimento da colocação em operação adicional do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A e as funções do componente de segurança.
- Observar os requisitos para a instalação e operação do MOVISUITE®.
- Os opcionais de segurança MOVISAFE® CSB..A e CSS..A são suportados pelo MOVISUITE® a partir da versão 1.2.
- O opcional de segurança MOVISAFE® CSA..A é suportado pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.20.
- A função do componente de segurança EDM é suportada pelo opcional de segurança a partir da versão de firmware 4.01, pelo firmware da unidade básica a partir da versão 9.0 e pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.30.
- Os encoders de segurança com MOVILINK® DDI são suportados pelo opcional de segurança a partir da versão de firmware 5.0x, pelo firmware da unidade básica a partir da versão 11.0 e pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.50.
- Certificar-se de que o MOVISAFE® F-Protocol Editor e a ferramenta de parametrização Assist CS.. não sejam utilizados ao mesmo tempo no sistema. A ferramenta de parametrização utilizada somente pode estar aberta uma vez.
- É necessário um encoder seguro ou um sistema de encoder seguro para as funções do componente de segurança SS1-r, SS2-r, SS2-t, SOS, SDI, SLI, SLS, SSM, SSR, SLA, SCA, SLP e a função de diagnóstico SBT.
- Se várias unidades do mesmo tipo com parametrização idêntica forem colocadas em operação, as unidades podem ser parametrizadas através da função "Importar/Exportar". Observar que cada unidades deve ser removida.
- Quando a função do componente de segurança SBC tiver sido ativada, o freio será controlado exclusivamente pelo F-DO.. selecionado. A saída digital segura F-DO.. adota também a função do sistema de controle do freio DB00. Além disso, a conexão DB00 na unidade básica não deve ser usada. O módulo de freio seguro SBM da SEW‑EURODRIVE pode ser usado como atuador seguro para controlar o freio. Se ambos os F-DOs estiverem parametrizados para a função do componente de segurança SBC, o usuário somente poderá utilizá-los para freios no mesmo conjunto de acionamento, porque o teste de freio seguro (SBT) no 2.º freio não funciona.
- Todos os valores de parâmetros ajustáveis são limitados aos seus valores mínimo e máximo. Ao passar o mouse sobre o respectivo parâmetro, é possível visualizar os valores máximos no MOVISUITE®.